Pubblica i tuoi prodotti
Dura-Power® DHE High-Volume Electric Water Heater, 15 kW to 918kW, Up to 2,500 gal Capacity

Dura-Power® DHE High-Volume Electric Water Heater, 15 kW to 918kW, Up to 2,500 gal Capacity

As the largest commercial electric water heaters A. O. Smith manufactures, the DHE Dura-Power® models are built to the same high-quality standards as the gas models and are ideal for all types of large commercial and industrial applications or for large potable hot water requirements. They can be customized to meet any special application with the large selection of available options.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaosmith-dhe_dura-power
  • Famiglia di prodottoStorage Water Heaters
  • Gruppo di famigliaDura-Power
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-10-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descrizione Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numero OmniClass23-31 29 00
  • Titolo OmniClassHot Water Heaters