Pubblica i tuoi prodotti
Conservationist® Ultra-Low NOx BL Commercial Gas Water Heater

Conservationist® Ultra-Low NOx BL Commercial Gas Water Heater

Conservationist® Ultra-Low NOx BL-100 model is an atmospheric vent commercial gas water heater with NOx emissions of less than 14 ng/j and meets the thermal efficiency and standby loss requirements of the U. S. Department of Energy and Current Edition ASHRA/IESNA90.1.

Features

  • Ultra-Low NOx Emissions
  • Fully Automatic controls with safety shutoff
  • Heavy Gauge Steel Jacket
  • Easy-to-Install: Completely factory assembled
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaosmith-ultra-low_nox-bl_conservationist
  • Famiglia di prodottoStorage Water Heaters
  • Gruppo di famigliaConservationist Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-10-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Descrizione Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Numero OmniClass23-31 29 13 13
  • Titolo OmniClassHot Water Tank Gas Heaters