Pubblica i tuoi prodotti
Aerotermi AX040
Apen Group

Aerotermi AX040

Gli aerotermi ad acqua da interno sono una linea di prodotti destinati al riscaldamento di molteplici strutture Gli aerotermi ad acqua SERIE AX sono una linea di prodotti moderni e affidabili destinati al riscaldamento di molteplici strutture: da stabilimenti industriali al settore terziario, da strutture sportive a settori commerciali. - Gli aerotermi AX sono caratterizzati da: - Disponibilità in due configurazioni: - AX: aerotermo con ventilatore ad 1 velocità e selettore a 5 velocità - AX-EC: aerotermo con ventilatore elettronico - Possibilità di abbinamento con: - Sistema AKY - AquaPump Hybrid - Pompe di calore ad acqua - Moduli caldaie in cascata - Caldaie a basamento - Silenziosità di funzionamento - Possibilità di impostare il funzionamento in raffrescamento attivando la ventilazione. - Design moderno ed essenziale, che garantisce leggerezza e comfort acustico. - Razionalizzazione dell’impianto: gestione “a zona” dell’erogazione della potenza termica.
Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche - Altissima efficienza. - Potenzialità: da 18 kW a 90 kW. - Possibilità di installazione verticale ed orizzontale. - Alta qualità dei materiali utilizzati. - Sistemi di produzione innovativi ed efficienti. - Affidabilità e sicurezza garantite da un collaudo in fabbrica al 100%. - Bocchette con alette orizzontali orientabili. - Grado di protezione IP25B. - Mensola girevole di serie.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAX040
  • Famiglia di prodottoWater Fan Heater
  • Gruppo di famigliaAX Water Fan Heater
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)730
  • Larghezza (mm)765
  • Profondità (mm)595
Relativo a
  • Materiale principaleRame
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)24
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 15 17 17
  • Titolo OmniClassFuel Fired HVAC Air Heaters
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC