Pubblica i tuoi prodotti
Aquapump HY434
Apen Group

Aquapump HY434

Sistema monoblocco integrato caldaia e pompa di calore. Sistema unico con regolazione integrata Smart control che permette di ottimizzare in modo intelligente la produzione di energia in funzione delle temperature esterne e del fabbisogno istantaneo dell’utenza. Progettato per la produzione di acqua calda e fredda attraverso l’utilizzo di energia rinnovabile a servizio di ambienti industriali e terziari, questo sistema integra l’alta efficienza della tecnologia a condensazione (caldaia da 34 kW con bruciatore premix modulante in classe di emissione NOx n. 6 stelle) con le prestazioni di una pompa di calore aria-acqua di ultima generazione con tecnologia inverter da 14 kW in riscaldamento e 12 kW in raffrescamento.
Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche Caldaia a condensazione: - Bruciatore premiscelato a basse emissioni inquinanti NOx, in classe 6 in conformità alla norma EN15502-1. - Scambiatore in acciaio inox a basso contenuto di carbonio. - Camera di combustione stagna. - Scarico fumi forzato. - Scarico condensa integrato. - Apparecchiatura di controllo e di sicurezza. - Accensione elettronica. - Apparecchiatura elettronica e microprocessore con autoverifica che gestisce tutte le operazioni di comando e verifica del bruciatore. Pompa di calore inverter: - Motore del ventilatore DC inverter. - Compressore Twin Rotary DC inverter a magneti permanenti. - Gas refrigerante R410A. - Scambiatore sorgente con batteria alettata con tubi in rame e alette in alluminio con trattamento idrofilico. Circuito idraulico: - Manometro per controllo della pressione dell’impianto. - Sonde NTC per la regolazione dell’acqua. - Termometro controllo temperatura circuito idraulico. - Flussimetro per misurazione della portata acqua impianto. - Circolatore brushless con motore in corrente continua a portata variabile con separatore d’aria automatico (degasatore) incorporato. - Termostato di sicurezza 90°C. - Valvola sicurezza impianto 3 bar. - Grado di protezione IPX5D. - Vaso espansione litri 8.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHY434
  • Famiglia di prodottoWater heaters
  • Gruppo di famigliaAquaPump Hybrid
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1404
  • Larghezza (mm)1245
  • Profondità (mm)448
Relativo a
  • Materiale principaleRame
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)165
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pompe di calore
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCHeat pumps
  • Codice UNSPSC40101806
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_37_02
  • Descrizione Uniclass 2015Air to air heat pumps
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 17 00
  • Titolo OmniClassHeat Pumps
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC