Pubblica i tuoi prodotti
Aquatica Adelina
Aquatica Adelina
Aquatica Adelina
Aquatica Adelina
Aquatica Adelina
    Aquatica

    Aquatica Adelina

    La Adelina è una vasca minimalista, autoportante, a forma di coppa, prodotta artigianalmente in Italia dai nostri migliori designer europei. La Adelina è realizzata con il nostro rivoluzionario materiale AquateX™ di Aquatica, che oltre ad una superficie calda e vellutata al tatto offre una ritenzione termica e una durabilità nel tempo senza precedenti. Il moderno e audace design circolare di questo modello conferirà uno stile raffinato a qualsiasi bagno ed è disponibile in versione completamente bianca, o in una versione bicolore: interno bianco/esterno nero o in finitura RAL personalizzato.

    Disponibile con un design bianco totale oppure nero o in finitura RAL personalizzato all'esterno e bianco all'interno, e si abbina perfettamente con il nostro lavabo da appoggio in ceramica Texture.

    Voce di capitolato
      • Speciale composto acrilico creato da AquateX™
      • Superficie morbida, vellutata, calda, piacevole al tatto e ipoallergenica
      • Vasca da bagno freestanding, minimalista, rotonda
      • Progettato per un confortevole bagno a due
      • Garanzia 25 anni
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaquatica-adelina
    • Famiglia di prodottoBathtub
    • Gruppo di famigliaSpa
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)535
    • Larghezza (mm)1500
    • Profondità (mm)385
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Materiale secondarioSuperficie solida
    • Prodotto inLettonia
    • Peso Netto (Kg)150
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa