Pubblica i tuoi prodotti
Aquatica Lullaby 2 Max Wht
Aquatica Lullaby 2 Max Wht
Aquatica Lullaby 2 Max Wht
Aquatica Lullaby 2 Max Wht
Aquatica Lullaby 2 Max Wht
Aquatica Lullaby 2 Max Wht
Aquatica Lullaby 2 Max Wht
Aquatica Lullaby 2 Max Wht
    Aquatica

    Aquatica Lullaby 2 Max Wht

    Aquatica lancia una versione più grande e spaziosa della sua vasca da bagno più venduta: la Lullaby 2. Rinomata per il suo laconico design scandinavo, l'eccezionale qualità del solid surface, il comfort eccezionale e il supporto ergonomico, le vasche da bagno freestanding della serie Lullaby di Aquatica continuano a stupire i bagnanti di tutto il mondo. Simile alla Lullaby 2, questo modello più grande presenta anche un'elegante forma ovale, un supporto ergonomico per la testa, scoplito, uno scarico centrale e una zona balneabile profonda. Con una lunghezza di 59 pollici / 150 cm, questa moderna vasca da bagno freestanding offre molto spazio e profondità per un bagno completo più piacevole.

    Voce di capitolato
      • Realizzato con il pluripremiato materiale composito in pietra, AquateX™
      • Superficie ipoallergenica vellutata, calda, liscia e piacevole al tatto
      • Design compatto ma spazioso per un bagno completo e profondo
      • Progettato ergonomicamente per il comodo bagno di una persona
      • Economico: prezzo imbattibile per prestazioni eccezionali
      • Telaio in acciaio zincato con piedini regolabili
      • Lo scarico non è incluso
      • Garanzia limitata di 25 anni
      • certificato cUPC
      • Vasca extra profonda
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaquatica-lullaby-2-max
    • Famiglia di prodottoBathtub
    • Gruppo di famigliaSpa
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)690
    • Larghezza (mm)1500
    • Profondità (mm)511
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Materiale secondarioSuperficie solida
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inLettonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa