Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX AF 480 Adesivo per Parquet Resistente-Elastico
ARDEX

ARDEX AF 480 Adesivo per Parquet Resistente-Elastico

Interni. Pavimento.
Adesivo SMP resistente-elastico per l’incollaggio di:
– parquet industriale conforme a DIN EN 14761,
lunghezza massima 200 mm, spessore minimo 16 mm
– parquet in massello a lamelle larghe DIN EN 14761, parquet a listelli,
bordi per parquet secondo DIN EN 13226
– parquet multistrato secondo DIN EN 13489
– tavole in legno massello secondo DIN EN 13629 e DIN EN 13990,
larghezza 18 cm, rapporto spessore/lato 1:8
– parquet a mosaico secondo DIN EN 13488
– parquet lamellare in legno massello secondo DIN EN 13227
– rivestimenti in sughero per pavimenti con strato intermedio
HDF/MDF e retro in sughero conformi a DIN EN 12104
– pannelli isolanti ARDEX anticalpestio e disaccoppianti
su sottofondi idonei, assorbenti e non, in interni

Voce di capitolato
  • Consumo materiale:
    circa 800 – 1500g/m² a seconda
    della spatola dentata utilizzata

    Tempo di posa:
    circa 20 minuti

    Tempo di presa:
    circa 24-48 ore

    Tempo di ventilazione:
    nessuno

    Idoneità a riscaldamento a pavimento:
    si

    EMICODE:
    EC1+R – emissioni molto ridotte PLUS

    GISCODE:
    RS 10

    Identificativo secondo GHS/CLP:
    nessuno

    Identificativo secondo GGVSEB/ADR:
    nessuno

    Confezione:
    secchio con 18 kg netti

    Conservazione:
    al fresco ma al riparo dal gelo, chiudere bene i contenitori aperti e utilizzarli a breve.

    Tempo di conservazione:
    circa 12 mesi nei contenitori originali chiusi.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARDEX-AF-480
  • Famiglia di prodottoFlooring Adhesive
  • Gruppo di famigliaWood Parquet Adhesive
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolymer-modified cementitious
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCWood flooring
  • Codice UNSPSC30161702
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90_50
  • Descrizione Uniclass 2015Mosaic parquet panel flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 64 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Parquet Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11 23
  • Titolo OmniClassWood Parquet Flooring
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Europa Asia