Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
    ARDEX

    ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer

    P 82 is a two-part water based epoxy primer and bonding agent for interior areas which is non-flammable and non-corrosive. P 82 forms a priming/bonding layer on most substrates, particularly smooth and dense surfaces. P 82 can be used as a primer and bonding agent prior to the application of the ARDEX ENDURA range of cement based products.
    Voce di capitolato
    • Appearance: Part A- Red coloured liquid, Part B- White coloured liquid Drying time:- Tack time: 6 hours Full cure: 24 hours VOC Content: 32 g/L
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoARDEX-P-82
    • Famiglia di prodottoSubfloor Preparation
    • Gruppo di famigliaPrimer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Rivestimenti
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015EF_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Floors
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 11
    • Titolo OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Codice CSI UniFormat IIB1010
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilità Regionale

    Nord America Europa Oceania Asia