Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX K 80 Pavimento Cementizio
ARDEX K 80 Pavimento Cementizio
    ARDEX

    ARDEX K 80 Pavimento Cementizio

    Per il livellamento e la compensazione di massetti cementizi, pavimenti in cemento, massetti in anidrite, rivestimenti in piastrelle ed altre basi solide

    Per la realizzazione di superfici di posa piane per l’alloggiamento di piastrelle, pietra naturale nonchè di altri tipi di pavimentazione come pavimentazione utile in cantine, in vani adibiti al tempo libero e stanze da gioco, in corridoi, mansarde, ripostigli, come superfici di aree di stoccaggio e magazzini

    Per la realizzazione di strati d´usura in aziende commerciali ed industriali.

    Per interni

    Voce di capitolato
    • Rapporto di miscelazione:
      Circa 4,75 litri d’acqua : 25 kg di polvere

      Peso specifico apparente:
      Circa 1,3 kg/ litro

      Peso della malta fresca:
      Circa 2,0 kg/ litro

      Consumo materiale:
      Circa 1,65 kg di polvere per ogni m² e mm

      Tempo d’applicazione:
      A temperature superiori a + 5 C.

      Tempo d’applicazione (20°C):
      Circa 30 minuti

      Pedonabilità, possibilità di fugatura (20°C):
      Circa dopo 2 ore

      Pronto per la posa:
      (rivestimenti aperti alla difusione, 20°C) dopo 1

      Resistenza a compressione:
      dopo 1 giorno circa 14 N/mm², dopo 7 giorni circa 20 N/mm², dopo 28 giorni circa 32 N/mm²

      Resistenza a tenso-flessione:
      dopo 1 giorno circa 3,8 N/mm², dopo 7 giorni circa 5,8 N/mm², dopo 28 giorni circa 9,0 N/mm²

      Test di durezza (Brinell):
      dopo 1 giorno circa 60 N/mm², dopo 7 giorni circa 65 N/mm², dopo 28 giorni circa 90 N/mm²

      Idoneita’ a sedie a rotelle:
      Si

      Confezione:
      sacchi da 25 kg netti

      Stoccaggio:
      in ambienti asciutti 12 mesi a confezione integra

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoardex-k-80
    • Famiglia di prodottoFinished Surfaces
    • Gruppo di famigliaSelf-Leveling Topping
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCemento
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Rivestimenti
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_22_15
    • Descrizione Uniclass 2015Concrete finishing coats
    • Codice CSI MasterFormat 201403 35 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
    • Numero OmniClass23-15 17 11 11 11
    • Titolo OmniClassConcrete Floor Toppings
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Nord America Europa Oceania Asia