Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX S 28 NUOVO Adesivo MICROTEC per Grandi Formati
ARDEX S 28 NUOVO Adesivo MICROTEC per Grandi Formati
ARDEX S 28 NUOVO Adesivo MICROTEC per Grandi Formati
ARDEX S 28 NUOVO Adesivo MICROTEC per Grandi Formati
ARDEX S 28 NUOVO Adesivo MICROTEC per Grandi Formati
ARDEX S 28 NUOVO Adesivo MICROTEC per Grandi Formati
ARDEX S 28 NUOVO Adesivo MICROTEC per Grandi Formati
ARDEX S 28 NUOVO Adesivo MICROTEC per Grandi Formati
ARDEX S 28 NUOVO Adesivo MICROTEC per Grandi Formati
ARDEX S 28 NUOVO Adesivo MICROTEC per Grandi Formati
    ARDEX

    ARDEX S 28 NUOVO Adesivo MICROTEC per Grandi Formati

    Interni, pareti e pavimenti

    Preparazione di un letto adesivo elastico con una malta dalla consistenza morbida e soffice, che consente la posa su letto saturo con il metodo floating. Posa in letto di malta sottile e medio, priva di scoloramenti, deformazioni e inflorescenze, di lastre in pietra naturale, calcestruzzo, cotto e conci in pietra naturale.

    Posa di piastrelle in grès e grès porcellanato.

    Ideale per la posa di piastrelle e lastre di grande formato su massetti in solfato di calcio.

    Per il posizionamento di piastrelle sottili di grande formato su sottofondi non resistenti all’umidità come p.e. intonaci di gesso, pannelli in cartongesso, in fibra di gesso e sottofondi in legno.

    Posa di piastrelle e lastre legate con resina sintetica (quarzo composito)

    Posa di piastrelle e lastre su sottofondi in calcestruzzo ancora in fase di contrazione (di almeno 3 mesi). Rivestimenti su di massetti su riscaldanti

    Voce di capitolato
    • Rapporto di miscelazione:
      per la posa su pavimenti
      ca. 7,5-9 l di acqua : 25 kg di polvere
      per la posa su pareti
      ca. 7-8 l di acqua : 25 kg di polvere

      Peso della malta fresca:
      ca. 1,4 kg/l

      Consumo materiale:
      con sottofondo liscio
      ca. 1,2 kg/m² di polvere con una dentatura di 3x3x3 mm
      ca. 1,9 kg/m² di polvere con una dentatura di 6x6x6 mm
      ca. 2,4 kg/m² di polvere con una dentatura di 8x8x8 mm
      ca. 2,9 kg/m² di polvere con una dentatura di 10x10x10 mm
      ca. 3,4 kg/m² di polvere con una dentatura di 12x12x12 mm
      ca. 4,5 kg/m² di polvere per cazzuola MICROTEC

      Tempo di lavorazione (+20°C):
      ca. 75 min.

      Tempo di posa (EN 1346)
      ca. 30 min. (misurati con malta fresca)

      Tempo di correzione
      ca. 20 min.

      Agibilità (+20°C):
      dopo ca. 4 ore, quindi procedere con la sigillatura delle fughe

      Adatto per pavimenti riscaldanti:
      sì

      Confezione:
      sacco da 25 kg netti

      Stoccaggio:
      circa 12 mesi in ambienti asciutti
      a confezione integra

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoardex-s-28
    • Famiglia di prodottoTile & Stone Installation System
    • Gruppo di famigliaAdhesives & Mortars
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Rivestimenti
    • Codice CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numero OmniClass23-15 17 29 11
    • Titolo OmniClassIndustrial Floor Coatings

    Disponibilità Regionale

    Nord America Europa Oceania Asia