Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX X7G Adesivo Letto Sottile, Grigio
ARDEX X7G Adesivo Letto Sottile, Grigio
ARDEX X7G Adesivo Letto Sottile, Grigio
ARDEX X7G Adesivo Letto Sottile, Grigio
ARDEX X7G Adesivo Letto Sottile, Grigio
ARDEX X7G Adesivo Letto Sottile, Grigio
ARDEX X7G Adesivo Letto Sottile, Grigio
ARDEX X7G Adesivo Letto Sottile, Grigio
    ARDEX

    ARDEX X7G Adesivo Letto Sottile, Grigio

    Per la posa:

    – su pavimenti, pareti e soffitti di rivestimenti incotto e grès

    – mosaici vetrosi e porcellanti

    – Materiale espansi in polistirolo, poliuretano e resina fenolica

    Per la posa di pavimentazioni in cotto e grès su massetti riscaldanti

    Per la posa di piastrelle molto profilate e lastre in ceramica di spessore non uniforme X7G può essere mescolato con sabbia. In tal caso i rivestimenti vanno applicati su un letto di malta più spesso ed abbondante utilizzando una grossa spatola dentata.

    Per la posa di pannelli edili in materiale leggero, di pannelli isolanti di rivestimento.

    Voce di capitolato
    • Rapporto di miscelazione:
      Circa 10 litri d’acqua : 25 kg di polvere

      Peso della malta fresca:
      Circa 1,5 kg/ litro

      Consumo materiale:
      Varia a seconda del tipo di sottofondo e della dentatura della spatola da 1,0 – 2,5 kg

      Tempo d’applicazione:
      A temperature superiori a + 5 C.

      Inizio dell’indurimento:
      Dopo circa 5 ore / 20°C

      Fine dell’indurimento:
      Dopo circa 18 ore / 20°C

      Tempo di posa:
      Circa 10 minuti

      Resistenza a compressione:
      Secondo la Norma DIN 1164 dopo 28 giorni 18,2 N/mm²

      Resistenza a tenso-flessione:
      Secondo la Norma DIN 1164 dopo 28 giorni 6,5 N/mm²

      Test di durezza (Brinell):
      Dopo 28 giorni : 41,00 N/mm²

      Confezione:
      Sacchi da 25 kg netti

      Stoccaggio:
      In ambienti asciutti 12 mesi a confezione integra

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoardex-x-7-gw
    • Famiglia di prodottoTile & Stone Installation System
    • Gruppo di famigliaFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131703
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Descrizione Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Codice CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13
    • Titolo OmniClassTile Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Nord America Europa Asia