Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX WPM 270 - Solvent Based Primer
ARDEX

ARDEX WPM 270 - Solvent Based Primer

A clear solvent-based primer designed to seal and improve the adhesion of dense or highly porous substrates.

  • Highly penetrating – ideal for porous substrates
  • Heavy duty sealer – suitable for dense concrete (>30MPa)
  • Rapid drying
  • Low viscosity binder that seals absorbent substrates and penetrates dust
  • Can be used to prime external walls for façade membranes

Substrates:

  • Fibre-cement sheet (wet area grade) concrete
  • Marine plywood
  • Renders and screeds
  • Masonry/concrete blocks
Voce di capitolato
  • Location:
    External

    Surfaces:
    Floors
    Walls

    Colours:
    Clear

    Coverage:
    1L will cover approx 6m2

    Drying Times:
    Recoat Time: 30 mins

    Pack Size:
    20L

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoArdex-wpm-270
  • Famiglia di prodottoSubfloor Preparation
  • Gruppo di famigliaPrimer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inAustralia
  • Prodotto inAustralia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Rivestimenti
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015EF_30_20
  • Descrizione Uniclass 2015Floors
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 11
  • Titolo OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Oceania
Australia