Pubblica i tuoi prodotti
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 250 FS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 250 FS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 250 FS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 250 FS WI-FI
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 250 FS WI-FI

    NUOS PLUS FS WIFI is a floor standing heat pump water heater with connectivity embedded. Thanks to the optimized thermodynamic circuit, this heat pumps has one of the best performance in the category and using sustainable refrigerant gas R290 with low GWP. It can be used also as a renewable energy storage, with easy connection to a photovoltaic system.

    • NUOS PLUS S2 250 FS WIFI (250 lt capacity)
    Voce di capitolato
      • Titanium enameled steel tank.
      • Active anode + magnesium anode.
      • Durability granted by Ariston.
      • Enameled electric heating element.
      • Operating range in heat pump mode with air temperatures from –10 to 42°C.
      • 80% more energy saving than traditional water heaters with same capacity.
      • R290a eco-friendly gas for water temperature of up to 60°C in heat pump mode.
      • Integrated photovoltaic function.
      • Manage your comfort remotely from your smartphone thanks to the App Ariston NET.
      • 100% designed and developed in Italy.
      • Different working modes: green, comfort, boost, fast, i-memory, HC-HP.
      • Silent function.
      • Weekly time scheduling.
      • System integration with other Ariston products thanks to the Bus BridgeNet® technology.
      • User friendly HMI and LCD display.
      • Monobloc architecture for easy installation and maintenance.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNUOS-PLUS-S2-250-FS-WIFI
    • Famiglia di prodottoWater Heaters
    • Gruppo di famigliaScaldacqua in pompa di calore NUOS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-05-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
    • Clasificazione IFCRiscaldatore elettrico
    • Codice ETIMEC000393
    • Nome ETIMHot water heat pump
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descrizione Uniclass 2015Water heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Numero OmniClass23-31 29 00
    • Titolo OmniClassHot Water Heaters

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit