Pubblica i tuoi prodotti
Scaldacqua in pompa di calore - NUOS PLUS S2 WI-FI
Scaldacqua in pompa di calore - NUOS PLUS S2 WI-FI
Scaldacqua in pompa di calore - NUOS PLUS S2 WI-FI
    Ariston

    Scaldacqua in pompa di calore - NUOS PLUS S2 WI-FI

    4.8 su 5 stelle4.8(9 recensioni)

    NUOS PLUS WIFI è un scaldacqua in pompa di calore a parete con connettività integrata. Grazie al circuito termodinamico ottimizzato, questa pompa di calore offre una delle migliori prestazioni nella sua categoria e utilizza il refrigerante sostenibile R290 con basso potenziale di riscaldamento globale (GWP). Può essere utilizzato anche come sistema di stoccaggio di energia rinnovabile, con facile connessione a un impianto fotovoltaico.

    E' disponibile in tre taglie diverse:

    • NUOS PLUS S2 WIFI 80 (capacità 80lt)
    • NUOS PLUS S2 WIFI 110 (capacità 110lt)
    • NUOS PLUS S2 WIFI 150 (capacità 150lt)
    Voce di capitolato
      • Serbatoio in acciaio smaltato al titanio.
      • Anodo attivo + anodo in magnesio.
      • Durabilità garantita da Ariston.
      • Elemento riscaldante elettrico smaltato.
      • Intervallo operativo in modalità pompa di calore con temperature dell'aria da –10 a 42°C.
      • Risparmio energetico dell'80% rispetto ai tradizionali scaldacqua con la stessa capacità.
      • Gas ecologico R290a per temperature dell'acqua fino a 60°C in modalità pompa di calore.
      • Funzione fotovoltaica integrata.
      • Gestisci il tuo comfort a distanza dal tuo smartphone grazie all'app Ariston NET.
      • 100% progettato e sviluppato in Italia.
      • Diverse modalità di funzionamento: green, comfort, boost, boost 2, I-memory, HC-HP.
      • Funzione silenziosa.
      • Programmazione settimanale.
      • Integrazione di sistema con altri prodotti Ariston grazie alla tecnologia Bus BridgeNet®.
      • Interfaccia utente amichevole e display LCD.
      • Architettura monoblocco per un'installazione e manutenzione semplici.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNUOS-PLUS-S2-WIFI
    • Famiglia di prodottoWater Heaters
    • Gruppo di famigliaScaldacqua in pompa di calore NUOS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
    • Clasificazione IFCRiscaldatore elettrico
    • Codice ETIMEC000393
    • Nome ETIMHot water heat pump
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Codice UNSPSC40101825
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descrizione Uniclass 2015Water heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Numero OmniClass23-31 29 00
    • Titolo OmniClassHot Water Heaters
    • Codice CSI UniFormat IID2020
    • Titolo CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit