Pubblica i tuoi prodotti
Caldaia a condensazione - ALTEAS ONE+ NET
Caldaia a condensazione - ALTEAS ONE+ NET
Caldaia a condensazione - ALTEAS ONE+ NET
    Ariston

    Caldaia a condensazione - ALTEAS ONE+ NET

    Beneficiando della tecnologia a condensazione della serie ONE e potenziata con nuove funzionalità avanzate, la nuova gamma di caldaie murali a condensazione Ariston si distingue per le sue prestazioni migliorate, la durata e l'efficienza, ma è anche un'opzione più rispettosa dell'ambiente, poiché può ora funzionare con gas naturale arricchito di idrogeno.

    Le caldaie combinano il design italiano moderno con materiali hi-tech e sono dotate di Sensys HD, l'innovativa interfaccia di sistema per un controllo facile e preciso del comfort. Grazie alla compatibilità Wi-Fi integrata, le caldaie sono pronte per Ariston NET. L'app consente un facile controllo tramite smartphone, risparmi energetici e assistenza remota*. Ma non solo: con le capacità di intelligenza artificiale del nuovo Ariston NET, puoi scegliere di far gestire alla tua caldaia un'esperienza di riscaldamento personalizzata e prendersi cura attivamente del tuo sistema.x\

    Voce di capitolato
        • Scambiatore di calore in acciaio inossidabile brevettato XtraTech™ per prestazioni affidabili e di resistenza nel tempo.
        • Certificato per miscele contenenti fino al 20% di idrogeno e testato internamente per fino al 30% di idrogeno.
        • Prestazioni rispettose dell'ambiente con livello di NOx di 25mg/kWh.
        • Efficienza stagionale fino al 94% e classificazione energetica A+ grazie a Sensys HD incluso e alla temperatura esterna rilevata tramite il web.
        • Rapporto di modulazione 1:10 per un'efficienza migliorata.
        • Comfort completo+
        • Nuovo sistema di controllo dell'accensione+ per prestazioni di riscaldamento costanti, controllo avanzato e sicurezza in ogni condizione.
        • Nuovo sistema di controllo del flusso+ per lo stesso livello di comfort in ogni stanza.
        • Il sistema Hydro Sensor controlla automaticamente la pressione del sistema e visualizza un avviso quando è necessario il riempimento del sistema.
        • Intensità del rumore percepito ridotta del 50%.
        • Dotato di funzioni di programmazione AUTO, COMFORT, CARE e TIME.
        • Connettività intelligente+
        • Pronto per il controllo remoto Ariston NET grazie al gateway Wi-Fi integrato.
        • Controllo vocale con Amazon Alexa e Google Assistant.
        • Aspetto hi-tech.
        • Pannello frontale in vetro temperato e resistente ai graffi.
        • Interfaccia touchscreen ad alta risoluzione.
        • Display LCD con testo completo e menu intuitivo.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoalteas-one-plus-net
    • Famiglia di prodottoHeating
    • Gruppo di famigliaBoilers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-03-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Codice ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descrizione Uniclass 2015Boilers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numero OmniClass23-33 11 13
    • Titolo OmniClassCondensing Boilers

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia