Pubblica i tuoi prodotti
Formentera PRO CTN
Formentera PRO CTN
Formentera PRO CTN
    Fondital

    Formentera PRO CTN

    Caldaia murale a camera aperta e tiraggio naturale a basse emissioni di NOx con produzione istantanea di acqua calda sanitaria

    Gestibile con il cronotermostato Spot.

    FORMENTERA PRO CTN PLUS

    • Bruciatore atmosferico iperstechiometrico a gas raffreddato ad acqua, a basse emissioni di NOx
    • Gestione di serie di 2 tipologie di impianto solare termico
    • Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
    • Relè multifunzione per il collegamento ad impianti con valvole di zona o gestione pompa esterna o segnalazione remota di allarme
    • Scambiatore sanitario a 26 piastre in acciaio inox
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE

      • Scambiatore di calore primario monotermico
      • Parametri programmabili per adattare la caldaia all'installazione e storico degli allarmi
      • Vaso di espansione riscaldamento da 7 litri
      • By-pass automatico
      • Circolatore ad alta efficienza con disareatore incorporato
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoformentera_pro_ctn
    • Famiglia di prodottoBoilers
    • Gruppo di famigliaWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)750
    • Larghezza (mm)420
    • Profondità (mm)315
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Codice ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Codice UNSPSC401020
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descrizione Uniclass 2015Boilers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America