Pubblica i tuoi prodotti
Caldaia a condensazione - GENUS ONE+ NET
Caldaia a condensazione - GENUS ONE+ NET
Caldaia a condensazione - GENUS ONE+ NET
    Ariston

    Caldaia a condensazione - GENUS ONE+ NET

    4.5 su 5 stelle4.5(6 recensioni)

    Beneficiando della tecnologia a condensazione della serie ONE e potenziata con nuove funzionalità avanzate, la nuova gamma di caldaie murali a condensazione Ariston si distingue per le sue prestazioni migliorate, la durata e l'efficienza, ma è anche un'opzione più rispettosa dell'ambiente, poiché può ora funzionare con gas naturale arricchito di idrogeno.

    Le caldaie combinano il design italiano moderno con materiali hi-tech e sono dotate di Sensys HD, l'innovativa interfaccia di sistema per un controllo facile e preciso del comfort. Grazie alla compatibilità Wi-Fi integrata, le caldaie sono pronte per Ariston NET. L'app consente un facile controllo tramite smartphone, risparmi energetici e assistenza remota*. Ma non solo: con le capacità di intelligenza artificiale del nuovo Ariston NET, puoi scegliere di far gestire alla tua caldaia un'esperienza di riscaldamento personalizzata e prendersi cura attivamente del tuo sistema.x\

    Voce di capitolato
      • Scambiatore di calore in acciaio inossidabile brevettato XtraTech™ per prestazioni affidabili e durature.
      • Certificato per miscele contenenti fino al 20% di idrogeno e testato internamente per fino al 30% di idrogeno.
      • Prestazioni rispettose dell'ambiente con un livello di NOx di 25 mg/kWh.
      • Efficienza stagionale fino al 94% e classificazione energetica A+ grazie a Sensys HD incluso e alla temperatura esterna rilevata tramite il web.
      • Rapporto di modulazione 1:10 per un'efficienza migliorata.
      • Comfort completo+
      • Nuovo sistema di controllo dell'accensione+ per prestazioni di riscaldamento costanti, controllo avanzato e sicurezza in qualsiasi condizione.
      • Nuovo sistema di controllo del flusso+ per lo stesso livello di comfort in ogni stanza.
      • Il sistema Hydro Sensor controlla automaticamente la pressione del sistema e visualizza un avviso quando è necessario il riempimento del sistema.
      • Intensità del rumore percepita ridotta del 50%.
      • Dotato di funzioni di programmazione AUTO, COMFORT, CARE e TIME.
      • Connettività intelligente+
      • Pronto per il controllo remoto Ariston NET grazie al gateway Wi-Fi integrato.
      • Controllo vocale con Amazon Alexa e Google Assistant.
      • Aspetto hi-tech.
      • Interfaccia touchscreen ad alta risoluzione.
      • Display LCD con testo completo e menu intuitivo.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogenus-one-plus
    • Famiglia di prodottoHeating
    • Gruppo di famigliaBoilers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-03-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Codice ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descrizione Uniclass 2015Boilers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numero OmniClass23-33 11 13
    • Titolo OmniClassCondensing Boilers

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia