Pubblica i tuoi prodotti
Electric Water Heater - PRO1 ECO UK
Electric Water Heater - PRO1 ECO UK
Electric Water Heater - PRO1 ECO UK
    Ariston

    Electric Water Heater - PRO1 ECO UK

    4.7 su 5 stelle4.7(20 recensioni)

    The electric storage water heater Pro1 Eco is available in 50L, 80L and 100L capacities and is ideal for light commercial settings as well as small and medium sized domestic environments. 

    The patented WaterPlus technology allows for up to 16% more hot water availability ad the built-in "Eco Evo" function saves up to 15% on your energy bill.
    The Titanshield technology inside the tank offers optimal tank protection for long lasting durability while the T-MAX function boosts the heat up process to meet unexpected hot water needs quick.

    Supplied with full unvented kit of 12L expansion vessel, tundish, and pressure reducing valve included.

    Voce di capitolato
      • 'B' class ErP rating across all models
      • WaterPlus technology for up to 16% more hot water availability
      • Reduce energy bills by 14% with “Eco Evo” function
      • Anti-legionella and ABS safety system
      • Titanshield technology for optimal tank protection
      • T-MAX function to face unexpected hot water needs
      • Must be installed with supplied with unvented kit
      • 5 year warranty
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopro1-eco-uk
    • Famiglia di prodottoWater Heaters
    • Gruppo di famigliaElectric Storage Water Heater
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
    • Clasificazione IFCRiscaldatore elettrico
    • Codice ETIMEG000042
    • Nome ETIMHot water appliances
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Codice UNSPSC40101825
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
    • Descrizione Uniclass 2015Electric storage water heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Numero OmniClass23-31 29 00
    • Titolo OmniClassHot Water Heaters
    • Codice CSI UniFormat IID3090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Irlanda
    Regno Unito
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit