Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
armitage-shanks/products/08a76a11-ccd1-4d2d-8237-2fb47b3a2353
Home
Categorie
Articoli sanitari
WC - Sedute
Contour 21 Splash seat and cover for 355mm bowls
Non disponibile in Stati Uniti
Armitage Shanks
Follow
Contour 21 Splash seat and cover for 355mm bowls
Contour 21 splash seat and cover for 355 mm bowls
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Seat and cover for 355 mm bowls
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
S4536
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
WC seats and covers
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-01-26
Numero di versione
1
Altezza (mm)
67
Larghezza (mm)
375
Profondità (mm)
442
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.co.uk
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S453601
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Plastica
Peso Netto (Kg)
2.7
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - WC - Sedute
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_93_95
Descrizione Uniclass 2015
WC seats and covers
Numero OmniClass
23-31 19 19
Titolo OmniClass
Water Closets
Disponibilità Regionale
Europa
Regno Unito
Prodotti simili
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet seat White 374x458x56 mm - 002009
4.4
(
14
)
Download
DURAVIT AG
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
3.9
(
8
)
Download
DURAVIT AG
D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 006041
Download
DURAVIT AG
DuraStyle Toilet seat White - 006379
Download
DURAVIT AG
Duravit No.1 Toilet seat White 373x430x43 mm - 002071
Download
Kohler
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
Download