Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 T67 - Montaggio in superficie - senza traverso

Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 T67 - Montaggio in superficie - senza traverso

Fino ad ora, una coppia di porte a battente manuali da 91 cm x 213 cm poteva risultare difficile da gestire a causa della limitata luce libera di 813 mm, dell'ingombro ridotto e dei problemi di traffico trasversale. Ecco la rivoluzionaria porta scorrevole telescopica ASSA ABLOY SL500 T67. Progettata specificamente per adattarsi alla stessa luce libera di una coppia di porte a battente manuali da 91 cm x 213 cm, richiede solo una larghezza minima del telaio di 1829 mm per trasformare il vostro ingresso, con un'apertura utile di ben 117 cm. Che si tratti di nuove costruzioni o di ristrutturazioni, scegliete ASSA ABLOY SL500 T67 per automatizzare praticamente qualsiasi piccolo ingresso.
Voce di capitolato
  • Requiring a minimum of 72" of overall frame width.
    Providing no less than 46” of usable door opening.
    Full breakout.
    ASHRAE 90.1 compliance.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSL500-T67-SA-NO-TRANSOM
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Porto Rico
Stati Uniti