Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY Frame
Porta scorrevole ASSA ABLOY Frame
Porta scorrevole ASSA ABLOY Frame
Porta scorrevole ASSA ABLOY Frame
Porta scorrevole ASSA ABLOY Frame
Porta scorrevole ASSA ABLOY Frame

    Porta scorrevole ASSA ABLOY Frame

    2.0 su 5 stelle2.0(5 recensioni)
    Stai visualizzando il sistema di porte ASSA ABLOY SL500 Frame, con il suo design robusto che lo rende adatto all'uso in ingressi ad alto traffico. Il sistema di porte automatiche include porte, operatore e dispositivi di sicurezza. È possibile ottenere eccellenti valori U optando per profili in vetro termico e installando vetri a basso valore U. Le porte possono essere completamente retratte per ottenere la massima larghezza utile. Questa unità viene montata su un traverso/parete fornito da terzi; la porta scorrerà sopra i pannelli in vetro. Profili a taglio termico opzionali Sistema TightSeal opzionale per prestazioni ottimali in termini di risparmio energetico Vetro singolo o vetro termico Funzione opzionale BreakOut e Reverse BreakOut per l'uscita di emergenza, ove necessario. Disponibile con tipi di vetro e finiture alternativi Pannelli fissi e sovrapposizioni aggiuntivi
    Voce di capitolato
    • Models:

      ASSA ABLOY FRAME Sliding Door System, complete with ASSA ABLOY SL500 operator providing automated operation of the two sliding door leaves. Providing full retraction of the doors to maximize the clear open width. Verified with 3rd party EPD documentation. System including normal installation to comply with BS7036/EN16005.

      Dimensions:

      Frame Height (FH): XXXXmm

      Frame Width (FW): XXXXmm

      Between Jambs size (COW): to suit FW measurement.

      Clear Opening Height (COH): To suit FH measurement.

      Midrail type: 70mm or 150mm or NONE

      (By others: - Prepared opening).

      Standard equipment:

      System: WALL MOUNTED

      TIGHTSEAL high performance draught excluder: YES or NO

      Thermally Broken Profiles: YES or NO.

      Frame finish: SAA or ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: TO BE CONFIRMED

      Glass type: DOUBLE GLAZED UNITS (LAMINATED) / 6.4MM LAMINATED / 8.4MM LAMINATED / 10.8MM LAMINATED.

      Operation Mode Selector: FLUSH or SURFACE.

      Emergency unit: EEU (electrical)

      Electric Locking Required: FAIL SAFE / FAIL SECURE / BI-STABLE or NONE

      Integrated Air Curtain: YES or NO

      Activation and control system:

      An Electronic control unit with plug-in connections and power supply.

      SC-31M Combined direction and threshold presence detection entry activator.

      SC-31M Combined direction and threshold presence detection exit activator.

      Safety device(s):

      Electronic monitored emergency opening unit.

      Automatic reversing.

      Monitored two way threshold presence safety system.

      Side Screen Safety: MONITORED PRESENCE DETECTION or POCKET SCREENS

      Locking mechanism:

      Mechanical Hook lock: ONE or TWO, positioned in meeting door stiles.

      Euro Cylinder: SINGLE or DOUBLE

      Maintenance:

      Warranty with two service visits per annum for optimum performance and longevity

      1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR

      Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems Limited technical literature for further details and the quotation for project specific notes.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoADS_2PB_WM-copy
    • Famiglia di prodottoAutomatic Sliding Doors
    • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 11 23
    • Titolo OmniClassDoor Sidelites
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania