Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Bi-Part

Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Bi-Part

ASSA ABLOY Resilience R128 è il prodotto ideale per centri commerciali, centri giardinaggio e qualsiasi applicazione in cui sia richiesta una porta di grandi dimensioni. Dotata di montanti medi e guide inferiori da 25 cm, la R128 è costruita per resistere a condizioni difficili. La R128 offre un'ampia gamma di dimensioni, con una larghezza di 4,8 m per le porte bi-parti e un'altezza massima complessiva del telaio di 324 cm, con pacchetti di impatto completi fino a 3,9 m² (114 PSF), conformità al codice di sicurezza NFPA 101 e classificazione per test di impatto con missili di grandi dimensioni di Categoria D. Con la R128, avrete la certezza di un'apertura porta di grandi dimensioni per soddisfare le vostre esigenze più complesse.
Voce di capitolato

    • Up to 114 PSF dependent on packages
    • Max overall frame width: 16’ bi-part, 8’ single slide
    • Max overall frame height: 128”
    • State of Florida approval
    • Miami Dade approval (pending)
    • Full Dry Glazed System
    • Medium (full/non-impact) and narrow stile (non-impact) design
    • Standard 1-3/4: muntins, 4” optional. Optional additional mntin bar (packages 113”+ height)
    • Compliance with NFPA 101 life safety code for single point unlocking per active panel.
    • 10” bottom rails
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoResilience-R128-Bi-Part
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli