Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY Slim doppia con pannelli fissi - autoportante
Porta scorrevole ASSA ABLOY Slim doppia con pannelli fissi - autoportante

    Porta scorrevole ASSA ABLOY Slim doppia con pannelli fissi - autoportante

    4.2 su 5 stelle4.2(31 recensioni)
    Stai visualizzando il sistema di porta automatica scorrevole ASSA ABLOY Slim a 2 ante, insieme a due pannelli fissi, che offre un ingresso automatico decorativo e funzionale, incorniciato da profili sottili in alluminio. Il sistema di porta automatica include porte, pannelli fissi, automazione e dispositivi di sicurezza. È possibile ottenere eccellenti valori U optando per profili in vetro termico e installando vetri a basso valore U. Le porte possono essere completamente retratte per ottenere la massima luce netta. Questa unità è autoportante e include una trave per il montaggio dell'automazione; la porta scorrerà sopra i pannelli fissi inclusi nella confezione. Sistema TightSeal opzionale per prestazioni ottimali in termini di risparmio energetico Vetro singolo o vetro termico Funzione opzionale BreakOut e Reverse BreakOut per l'uscita di emergenza, ove necessario. Disponibile con tipi di vetro e finiture alternativi Pannelli fissi e sovrapposizioni aggiuntivi
    Voce di capitolato
    • Models: ASSA ABLOY SLIM Sliding Door System, with two sliding door leaves and two fixed panels , complete with ASSA ABLOY SL500 operator providing automated operation of the two sliding door leaves. Providing full retraction of the doors to maximize the clear open width. Verified with 3rd party EPD documentation. System including normal installation to comply with BS7036/EN16005. Dimensions: Frame Height (FH): XXXXmm Frame Width (FW): XXXXmm Between Jambs size (COW): to suit FW measurement. Clear Opening Height (COH): To suit FH measurement. (By others: - Prepared opening). Standard equipment: System: BEAM MOUNTED TIGHTSEAL high performance draught excluder: YES or NO Frame finish: SAA or ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: TO BE CONFIRMED Glass type: Single Glazed or Thermo Double Glazed Operation Mode Selector: FLUSH or SURFACE. Emergency unit: EEU (electrical) Electric Locking Required: FAIL SAFE / FAIL SECURE / BI-STABLE or NONE Integrated Air Curtain: YES or NO Activation and control system: An Electronic control unit with plug-in connections and power supply. SC-31M Combined direction and threshold presence detection entry activator. SC-31M Combined direction and threshold presence detection exit activator. Safety device(s): Electronic monitored emergency opening unit. Automatic reversing. Monitored two way threshold presence safety system. Side Screen Safety: MONITORED PRESENCE DETECTION or POCKET SCREENS Locking mechanism: Mechanical Hook lock: ONE or TWO, positioned in bottom rail. Euro Cylinder: SINGLE or DOUBLE Maintenance: Warranty with two service visits per annum for optimum performance and longevity 1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems Limited technical literature for further details and the quotation for project specific notes.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoADS_S4P_BM
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-08-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCTrave
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania