Pubblica i tuoi prodotti
Operatore per porta a battente ASSA ABLOY SW200i | nascosto sopraelevato
Operatore per porta a battente ASSA ABLOY SW200i | nascosto sopraelevato
Operatore per porta a battente ASSA ABLOY SW200i | nascosto sopraelevato
Operatore per porta a battente ASSA ABLOY SW200i | nascosto sopraelevato
Operatore per porta a battente ASSA ABLOY SW200i | nascosto sopraelevato

    Operatore per porta a battente ASSA ABLOY SW200i | nascosto sopraelevato

    L'automatismo per porte a battente a scomparsa ASSA ABLOY SW200i offre una soluzione esteticamente gradevole, accattivante e al tempo stesso incomparabilmente robusta. L'automatismo intelligente è dotato di una tecnologia avanzata che garantisce un funzionamento fluido e delicato in un'ampia gamma di condizioni. Disponibile anche con un pacchetto porta in alluminio. Avvertenza: Questo prodotto è disponibile presso ASSA ABLOY Entrance Systems - Nord America. Consultare un rappresentante locale nella propria regione per verificare la disponibilità.
    Voce di capitolato
    • ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
      Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
      Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSW200i_OHC
    • Famiglia di prodottoAutomatic Swing Doors
    • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-08-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCSwing door
    • Codice UNSPSC30171511
    • Codice CSI MasterFormat 201408 71 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators