Pubblica i tuoi prodotti
Operatore per porta a battente ASSA ABLOY SW200i-IG - Operatore interrato

Operatore per porta a battente ASSA ABLOY SW200i-IG - Operatore interrato

ASSA ABLOY SW200i-IG offre un affidabile montaggio a terra, offrendo un sistema completo e affidabile: il potente operatore ASSA ABLOY SW200i, l'involucro resistente all'umidità e l'adattabilità a sistemi a più bracci offrono la massima flessibilità. Avvertenza: Questo prodotto è disponibile presso ASSA ABLOY Entrance Systems - Nord America. Consultare un rappresentante locale nella propria regione per verificare la disponibilità.
Voce di capitolato
  • ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
    Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
    Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf.
    Stack pressure compensation.
    Intelligent trajectory control.
    Extended Closing Torque (ECT).

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSW200i-IG
  • Famiglia di prodottoAutomatic Swing Doors
  • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCSwing door
  • Codice UNSPSC30171511
  • Codice CSI MasterFormat 201408 71 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators