Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 EX-SW

    Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 EX-SW

    ASSA ABLOY SL500 EX-SW è progettata per l'utilizzo in attività di fast food. La porta rimane chiusa e bloccata elettronicamente quando non è in uso. La funzione di apertura automatica della finestra è attivabile a scelta. Quando la serratura è sbloccata, le porte a battente express possono ruotare di 180 gradi e bloccarsi per consentire il passaggio agevole delle merci.
    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoassa-abloy-SL500-EX-SW-copy
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-11-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)92
    • Larghezza (pollici)192
    • Profondità (pollici)4.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)300
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Codice UNSPSC30171510
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 19
    • Titolo OmniClassSliding Metal Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors