Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 resistente all'ingresso forzato - Montante medio - Scorrevole singolo

Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 resistente all'ingresso forzato - Montante medio - Scorrevole singolo

La porta scorrevole automatica ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant offre una serie di funzionalità che contribuiscono a proteggere la vostra attività da forze esterne. Dotata di vetro antiurto per una maggiore stabilità, con un grado di resistenza all'effrazione di Grado 25 e disponibile in larghezze del telaio fino a 4,8 m per le porte a due ante, 2,7 m per le porte scorrevoli singole e altezze del telaio fino a 263 cm, la porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant è la scelta perfetta per gli ambienti in cui è richiesto un elevato livello di protezione e durata. Avvertenza: Questo prodotto è disponibile presso ASSA ABLOY Entrance Systems - Nord America. Consultare un rappresentante locale nella propria regione per verificare la disponibilità.
Voce di capitolato
    • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
    • Max overall frame height: 104”
    • Full impact dry glazed system
    • Narrow stile design
    • On-site glass replacement
    • Full break out or fixed sidelite configurations
    • Standard 1- 3/4" muntin bars (4" optional) 
    • ASTM F842-17 Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
    • Replaceable track
    • 9/16" glass
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSL500-Forced-Entry-Medium-Single-Slide
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-08-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances