Pubblica i tuoi prodotti
ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Stile largo - Bi-Part

ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Stile largo - Bi-Part

ASSA ABLOY Resilience R128 è il prodotto ideale per centri commerciali, centri giardinaggio e qualsiasi applicazione in cui sia richiesta una porta di altezza maggiore. Dotata di montanti medi o larghi e guide inferiori da 25 cm, la R128 è costruita per resistere alle sollecitazioni a cui la vostra porta è esposta. La R128 offre un'ampia gamma di dimensioni, 4,8 m di larghezza per la versione a due ante e 2,4 m di larghezza per la versione a scorrimento singolo, e un'altezza massima complessiva del telaio di 324 cm, tutte con portata fino a 2,75 m (70 PSF), conformità al codice di sicurezza NFPA 101 e classificazione di Categoria D per il test di impatto con missili di grandi dimensioni. Con la R128, avrete la certezza di un'ampia apertura per soddisfare le vostre esigenze più complesse. Avvertenza: Questo prodotto è disponibile presso ASSA ABLOY Entrance Systems - Nord America. Consultate un rappresentante locale nella vostra regione per verificare la disponibilità.
Voce di capitolato
  • 70 PSF Design Pressure.
    Max overall frame width: 16’ bi-part.
    Max overall frame height: 128”
    State of Florida approval.
    Miami Date approval (pending).
    Full Dry Glazed System
    Medium Stile Design
    Compliance with NFPA 101 life safety code for single point unlocking per active panel
    Lower muntin required, upper muntin optional.
    10" bottom rails

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSL500-Resilience-R128-wide-Bi-Part
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-12-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances