Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY Slim Eco - Facciata continua ospitata nella famiglia Revit
Porta scorrevole ASSA ABLOY Slim Eco - Facciata continua ospitata nella famiglia Revit
Porta scorrevole ASSA ABLOY Slim Eco - Facciata continua ospitata nella famiglia Revit
Porta scorrevole ASSA ABLOY Slim Eco - Facciata continua ospitata nella famiglia Revit
Porta scorrevole ASSA ABLOY Slim Eco - Facciata continua ospitata nella famiglia Revit
Porta scorrevole ASSA ABLOY Slim Eco - Facciata continua ospitata nella famiglia Revit

    Porta scorrevole ASSA ABLOY Slim Eco - Facciata continua ospitata nella famiglia Revit

    3.9 su 5 stelle3.9(27 recensioni)
    Stai visualizzando il sistema di porte scorrevoli automatiche ASSA ABLOY Slim Eco, che offre un ingresso automatico decorativo e funzionale, incorniciato da profili sottili in alluminio. Il sistema di porte automatiche include porte, operatore e dispositivi di sicurezza. È possibile ottenere eccellenti valori U optando per profili in vetro termico e installando vetri a basso valore U. Le porte possono essere completamente retratte per ottenere la massima larghezza utile. Questa unità viene montata su un traverso/parete fornito da terzi; la porta scorrerà oltre la parete o su pannelli vetrati forniti da terzi. Sistema TightSeal opzionale per prestazioni ottimali in termini di risparmio energetico Vetro singolo o vetro termico Funzione opzionale BreakOut e Reverse BreakOut per l'uscita di emergenza, ove necessario. Disponibile con tipi di vetro e finiture alternativi Pannelli fissi e sovrapposizioni aggiuntivi
    Voce di capitolato
    • Models:

      ASSA ABLOY SLIM Eco Door System, complete with ASSA ABLOY SL500 operator providing automated operation of the two sliding door leaves. Providing full retraction of the doors to maximize the clear open width. Verified with 3rd party EPD documentation. System including normal installation to comply with BS7036/EN16005.

      Dimensions:

      Frame Height (FH):1950mm - 3000mm

      Frame Width (FW): 1800mm - 6000mm

      Between Jambs size (COW): to suit FW measurement.

      Clear Opening Height (COH): To suit FH measurement.

      (By others: - Prepared opening).

      Standard equipment:

      System: WALL MOUNTED

      TIGHTSEAL high performance draught excluder: YES or NO

      Frame finish: SAA or ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: TO BE CONFIRMED

      Glass type: Single Glazed or Thermo Double Glazed

      Operation Mode Selector: FLUSH or SURFACE.

      Emergency unit: EEU (electrical)

      Electric Locking Required: FAIL SAFE / FAIL SECURE / BI-STABLE or NONE

      Integrated Air Curtain: YES or NO

      Activation and control system:

      An Electronic control unit with plug-in connections and power supply.

      SC-31M Combined direction and threshold presence detection entry activator.

      SC-31M Combined direction and threshold presence detection exit activator.

      Safety device(s):

      Electronic monitored emergency opening unit.

      Automatic reversing.

      Monitored two way threshold presence safety system.

      Side Screen Safety: MONITORED PRESENCE DETECTION or POCKET SCREENS

      Locking mechanism:

      Mechanical Hook lock: ONE or TWO, positioned in bottom rail.

      Euro Cylinder: SINGLE or DOUBLE

      Maintenance:

      Warranty with two service visits per annum for optimum performance and longevity

      1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR

      Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems Limited technical literature for further details and the quotation for project specific notes.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSliding_Slim_Eco-copy
    • Famiglia di prodottoAutomatic Sliding Doors
    • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-01-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3000
    • Larghezza (mm)6000
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_30_23_04
    • Descrizione Uniclass 2015Automatic sliding door operator control panels
    • Codice CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 19
    • Titolo OmniClassSliding Metal Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania