Pubblica i tuoi prodotti
Operatore per porta a battente ASSA ABLOY SW100
Operatore per porta a battente ASSA ABLOY SW100

    Operatore per porta a battente ASSA ABLOY SW100

    Stai visualizzando un ASSA ABLOY SW100 PULL, un operatore/apriporta automatico elettromeccanico omologato antincendio, progettato per porte a battente esterne e interne per impieghi leggeri. Robusto e durevole, l'ASSA ABLOY SW100 è adatto per applicazioni che richiedono porte di peso medio-basso in ambienti a traffico basso-medio, come case di cura, scuole e uffici. Montato su un traverso esistente o su un traverso fornito da terzi, sul lato a tirare della porta, garantendo la massima forza di apertura. L'ASSA ABLOY SW100 può essere combinato con il sistema di profili ASSA ABLOY Swing Frame per fornire l'ingresso per porte a battente definitivo e/o l'intera gamma di dispositivi di sicurezza e attivazione, inclusi i dispositivi di controllo accessi.
    Voce di capitolato
    • ANSI compliance: ANSI A156.19.
      Door weight: up to 200 lbs per operator.
      Available in push or pull application.
      Electric strike integration.
      Integration with door mounted presence devices for safety.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSW100_SM
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-08-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCSwing door
    • Codice UNSPSC30171511
    • Codice CSI MasterFormat 201408 71 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators