Pubblica i tuoi prodotti
Cancello a battente ASSA ABLOY GS300
Cancello a battente ASSA ABLOY GS300
Cancello a battente ASSA ABLOY GS300
Cancello a battente ASSA ABLOY GS300

    Cancello a battente ASSA ABLOY GS300

    Quando si tratta del tuo edificio, a volte vuoi che ogni dettaglio brilli. Anche qualcosa di semplice come un cancello di sicurezza a battente può contribuire a creare un'atmosfera generale. Ecco perché abbiamo progettato questo cancello: elegante e dalla superficie liscia, affidabile e durevole. In questo modo, proteggi gli spazi che desideri proteggere con un ingresso che sembra essenziale, piuttosto che necessario. Elegante, solido e sicuro: questo è un cancello a battente per qualsiasi struttura di lusso.
    Voce di capitolato
      • Smooth and effortless opening and closing
      • Safe and convenient for pedestrian traffic including wheelchairs
      • Adjustable opening and closing speeds to suit your preferences
      • Passage width: max. 1000 mm
      • Durable and low-maintenance for long-lasting operation
      • Energy-efficient and compliant with accessibility regulations
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoswing-gate-gs300
    • Famiglia di prodottoSecurity Entrance Control
    • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1006
    • Larghezza (mm)175
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC002986
    • Nome ETIMDoor control system
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Descrizione Uniclass 2015High security doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 49
    • Titolo OmniClassSecurity Rated Door

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania