Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | montaggio in superficie
Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | montaggio in superficie
Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | montaggio in superficie

    Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | montaggio in superficie

    Le porte scorrevoli a montaggio superficiale ASSA ABLOY VersaMax 2.0 per terapia intensiva/terapia intensiva offrono una privacy superiore ai pazienti, massimizzando al contempo le aperture libere per soddisfare i severi requisiti del trasporto di pazienti e attrezzature. Le configurazioni a montaggio superficiale sono ideali per applicazioni di retrofit in cui lo spazio è limitato. Le porte a montaggio superficiale a uno o due pannelli possono essere installate su un'apertura porta esistente e sono dotate di un'anta attiva scorrevole e di un pannello laterale parziale. È disponibile anche l'opzione InteGlass per sistemi di vetratura elettronici, perfettamente integrata nella porta e nella traversa per terapia intensiva ASSA ABLOY VersaMax 2.0 utilizzando componenti certificati UL. Sono disponibili pacchetti con protezione antifumo certificati UL1784. Avvertenza: Questo prodotto è disponibile presso ASSA ABLOY Entrance Systems - Nord America. Consultare un rappresentante locale nella propria regione per verificare la disponibilità. ASSA ABLOY
    Voce di capitolato
    • Flush Bolt-Free design for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
      Smoke rated packages certified to UL1784.
      A full 41.5” door opening on an 8’ frame.
      Anti-static option to provide electrical grounding.
      Available in 2 and 4 panel configurations.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVersaMax_SM
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-08-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice CSI MasterFormat 201408 42 29.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances