Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopica - sopraelevata nascosta
Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopica - sopraelevata nascosta
Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopica - sopraelevata nascosta
Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopica - sopraelevata nascosta
Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopica - sopraelevata nascosta

    Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopica - sopraelevata nascosta

    Grazie alla sua capacità di massimizzare lo spazio di apertura della porta del 33%, il sistema di porte scorrevoli telescopiche standard ASSA ABLOY VersaMax 2.0 migliora la capacità di trasporto di pazienti e attrezzature. Il design ad ante uguali offre un'apertura libera più ampia, mentre la trasmissione interna elimina il rumore garantendo un'apertura e una chiusura fluide. Le porte scorrevoli telescopiche ASSA ABLOY VersaMax 2.0 sono dotate della tecnologia brevettata Flush Bolt-Free Breakout... è sufficiente far scorrere la porta fino all'apertura completa e ruotarla comodamente in posizione di breakout. Per i pacchetti a scorrimento singolo, è disponibile anche l'opzione InteGlass per sistemi di vetratura elettronici, perfettamente integrata nella porta e nella traversa per terapia intensiva ASSA ABLOY VersaMax 2.0 utilizzando componenti certificati UL. Sono disponibili pacchetti con certificazione antifumo secondo UL1784. Avvertenza: Questo prodotto è disponibile presso ASSA ABLOY Entrance Systems - Nord America. Consultare un rappresentante locale nella propria regione per verificare la disponibilità. ASSA ABLOY
    Voce di capitolato
    • Flush Bolt-Free patent pending design for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels*.
      Smoke rated package certified to UL1784Anti-static option to provide electrical grounding.
      Available in 3 and 6 panel configurations.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

      *InteGlass option available for telescopic single slide configuration.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVersaMax_Tele_OHC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-08-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice CSI MasterFormat 201408 42 29.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances