Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopica Touchless - sopraelevata nascosta
Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopica Touchless - sopraelevata nascosta
Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopica Touchless - sopraelevata nascosta
Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopica Touchless - sopraelevata nascosta
Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopica Touchless - sopraelevata nascosta

    Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopica Touchless - sopraelevata nascosta

    Il sistema di porte telescopiche touchless per terapia intensiva ASSA ABLOY VersaMax 2.0 si apre automaticamente per pazienti e personale tramite una piastra ondulata montata sullo stipite o a parete, rendendolo ideale per gli ambienti di terapia intensiva. Non solo garantisce un comodo accesso alla stanza di terapia intensiva, ma riduce significativamente il contatto con le maniglie delle porte, contribuendo a ridurre il rischio di diffusione di malattie. Inoltre, un sensore di presenza in alto garantisce un funzionamento sicuro e preciso. La configurazione telescopica massimizza lo spazio di apertura della porta del 33%, mentre la tecnologia Flush Bolt-Free, in attesa di brevetto, semplifica l'apertura. Per i pacchetti a scorrimento singolo, è disponibile anche l'opzione InteGlass per sistemi di vetratura elettronici, perfettamente integrata nella porta e nella traversa della terapia intensiva ASSA ABLOY VersaMax 2.0 utilizzando componenti certificati UL. Sono disponibili pacchetti con certificazione antifumo e certificati UL1784. Avvertenza: Questo prodotto è disponibile presso ASSA ABLOY Entrance Systems - Nord America. Consultare un rappresentante locale nella propria regione per verificare la disponibilità. ASSA ABLOY
    Voce di capitolato
    • Flush Bolt-Free breakout technology for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
      Smoke rated package certified to UL1784 (single slide only).
      Your choice of activation device including jamb or wall mounted, card reader or remote switch.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVersaMax_Tele_Touchless_OHC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-08-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice CSI MasterFormat 201408 42 29.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances