Pubblica i tuoi prodotti
Floor Drain
Floor Drain

    Floor Drain

    Floor Drain manufactured entirely in AISI 316 stainless steel.

    Voce di capitolato
    • This drain is installed on the floor of the pool or the fountain and it’s ideal for ensuring fountain water emptying or return.

      It is a very robust and resistant to rusting model manufactured entirely in AISI 316 stainless steel.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFloor_Drain
    • Famiglia di prodottoFountains
    • Gruppo di famigliaComplementary Products
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)90
    • Larghezza (mm)200
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua
    • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione