Pubblica i tuoi prodotti
Serbatoio Carat XL

Serbatoio Carat XL

Il serbatoio interrato per acqua piovana Carat XL è stato sviluppato appositamente per la raccolta dell'acqua piovana. È disponibile nelle taglie da 8.500 e 10.000 litri, con supporto per chiusini in ghisa carrabile per auto o camion.

  • Geometria e statica ottimali del serbatoio grazie allo sviluppo del prodotto CAD – massima stabilità
  • Eccezionale precisione di montaggio dei componenti
  • Apertura del coperchio con profilo in acciaio inox per un montaggio preciso e sicuro
  • Qualità costante grazie al monitoraggio continuo della produzione
  • Supporto per chiusini in ghisa carrabile per auto o camion.
  • Livello dell'acqua stabile fino a metà serbatoio grazie alla struttura estremamente stabile
  • Espandibile secondo necessità
Voce di capitolato
  • Serbatoio interrato Carat XL

    Serbatoio interrato Carat XL (8.500 e 10.000 litri) per la raccolta dell'acqua piovana.

    Realizzato senza saldature in polietilene di alta qualità (PE-LLD) - riciclabile al 100% - in un unico pezzo.

    Carrabile fino a SLW 12.

    Numerose opzioni di connessione DN 100/150/200. Tubi di connessione più grandi fino a DN 300 su richiesta.

    Apertura con anello rotante in acciaio inox - brevettato - per la massima stabilità, precisione di montaggio e sicurezza.

    Ampia torretta d'ingresso (girevole a 360°) conforme alla norma DIN 1989.

    Apertura d'accesso Ø 800/650 mm, H = 610 mm.

    Sigillatura fino al bordo superiore del terreno tramite coperturra telescopica e guarnizione profilata.

    Rivestimento del serbatoio con ghiaia a grana tonda (granulometria massima 8/16). Consultare le nostre istruzioni per i dettagli.

    Prodotto: serbatoio interrato GRAF Carat XL

    Volume [l]Lunghezza [mm] Larghezza [mm]Altezza [mm]Peso [kg]
    8500350020402695380
    10000352022402895455
    13000400024203075600
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoUnderground-Tank-Carat-XL
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua