uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Axor Starck 2-Spray HighArc Kitchen Faucet, Pull-Down 10821001

Unique ref.: 10821001
Produttore: AXOR
Famiglia prodotto: AXOR Starck
Gruppo prodotto: Kitchen mixers
Larghezza (mm): 137
Altezza (mm): 448
Profondità (mm): 266
Data di pubblicazione: 2018-01-15
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)
AXOR Starck Axor Starck 2-Spray HighArc Kitchen Faucet, Pull-Down

· swivel range 150°
· with telescopic function (330 - 500 mm)
· handle can be positioned on the right or left
· laminar spray and shower spray
· lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter
· MagFit magnetic shower support
· quick connect shower hose
· flow rate 6.7 l/min
· joystick ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ compression
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 3.445

Categoria BIMobject: Cucine - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L725111
Uniclass 1.4 Descrizione: Mixer taps
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrizione: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Descrizione: Sink taps
NBS Reference Codice: 31-75
NBS Reference Descrizione: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Numero OmniClass: 23-31 11 00
Titolo OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®