Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Urquiola basin mixer 130 chrome
AXOR Urquiola basin mixer 130 chrome
    AXOR

    AXOR Urquiola basin mixer 130 chrome

    AXOR Urquiola Single lever basin mixer 130 with pop-up waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 11020000 Chrome

      - 11020140 Brushed Bronze

      - 11020250 Brushed Gold Optic

      - 11020300 Polished Red Gold

      - 11020310 Brushed Red Gold

      - 11020800 Stainless Steel Optic

      - 11020820 Brushed Nickel

      - 11020950 Brushed Brass

      - 11020990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone 130

      • projection: 139 mm

      • spout height: 132 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico11020000
    • Famiglia di prodottoAXOR Urquiola
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)155
    • Larghezza (mm)132
    • Profondità (mm)204
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia