Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Urquiola Bath mixer floor stand.
AXOR Urquiola Bath mixer floor stand.
    AXOR

    AXOR Urquiola Bath mixer floor stand.

    AXOR Urquiola Bath thermostat floor-standing
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 11422000 Chrome

      - 11422020 Polished Chrome

      - 11422130 Polished Bronze

      - 11422140 Brushed Bronze

      - 11422250 Brushed Gold Optic

      - 11422260 Brushed Chrome

      - 11422300 Polished Red Gold

      - 11422310 Brushed Red Gold

      - 11422800 Stainless Steel Optic

      - 11422820 Brushed Nickel

      - 11422950 Brushed Brass

      - 11422990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bath thermostat floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder

      • projection 204 mm

      • 2 functions

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min

      • flow rate for bath spout at 3 bar: 21 l/min

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 14 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • non-return valve

      • with automatic resetting

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

      • dirt filter included

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico11422000
    • Famiglia di prodottoAXOR Urquiola
    • Gruppo di famigliaBath thermostat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1098
    • Larghezza (mm)236
    • Profondità (mm)310
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)10.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia