Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
axor/products/0d65bff9-0fc2-42d8-b6f9-6b6a229add67
Home
Categorie
Impianto idraulico
Scarico
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
Disponibile in Stati Uniti
AXOR
Follow
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Surfaces: - 12785001 Chrome - 12785251 Brushed Gold Optic - 12785341 Brushed Black Chrome - 12785671 Matt Black - 12785821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • mounting type: concealed • suitable for continuous flow water heaters
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
12785USA
Famiglia di prodotto
Shower panels with thermostat
Gruppo di famiglia
AXOR ShowerComposition
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2023-07-19
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.axor-design.com/articledetail--12785001
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Germania
Prodotto in
Germania
Peso Netto (Kg)
8.6
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianto idraulico - Scarico
Disponibilità Regionale
Nord America
Canada
Stati Uniti
Prodotti simili
AXOR
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
Download
AXOR
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
5.0
(
7
)
Download
AXOR
42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000
Download
AXOR
AXOR Drain Finish set shower drain 900
Download
AXOR
42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900
4.8
(
6
)
Download
AXOR
42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700
Download