Pubblica i tuoi prodotti
42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700
42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700
    AXOR

    42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700

    AXOR Drain Finish set shower drain 700
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 42520000 Chrome

      - 42520670 Matt Black

      - 42520340 Brushed Black Chrome

      - 42520140 Brushed Bronze

      - 42520250 Brushed Gold Optic

      - 42520300 Polished Red Gold

      - 42520310 Brushed Red Gold

      - 42520330 Polished Black Chrome

      - 42520700 Matt White

      - 42520800 Stainless Steel

      - 42520820 Brushed Nickel

      - 42520950 Brushed Brass

      - 42520990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico42520XXX
    • Famiglia di prodottoFinish set shower drains
    • Gruppo di famigliaAXOR Drain
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)54
    • Larghezza (mm)72
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.56
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Classificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Codice UNSPSC40141719
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descrizione Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numero OmniClass23-31 17 29
    • Titolo OmniClassShower Drains
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures