Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Drain Finish set shower drain 900
AXOR

AXOR Drain Finish set shower drain 900

AXOR Drain Finish set shower drain 900
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 42522001 Chrome - 42522671 Matt Black - 42522341 Brushed Black Chrome - 42522251 Brushed Gold Optic - 42522701 Matt White - 42522801 Stainless Steel - 42522821 Brushed Nickel Specification:
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico42522USA
  • Famiglia di prodottoFinish set shower drains
  • Gruppo di famigliaAXOR Drain
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-01-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)54
  • Larghezza (mm)72
  • Profondità (mm)900
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)2.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Classificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEC011720
  • Nome ETIMShower drain
  • Nome UNSPSCPlumbing adapters
  • Codice UNSPSC40141719
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Descrizione Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numero OmniClass23-31 17 29
  • Titolo OmniClassShower Drains
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti