Pubblica i tuoi prodotti
42521CHN AXOR Drain Finish set shower drain 800
42521CHN AXOR Drain Finish set shower drain 800
    AXOR

    42521CHN AXOR Drain Finish set shower drain 800

    AXOR Drain Finish set shower drain 800
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 42521007 Chrome

      - 42521677 Matt Black

      - 42521347 Brushed Black Chrome

      - 42521707 Matt White

      - 42521997 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico42521CHN
    • Famiglia di prodottoFinish set shower drains
    • Gruppo di famigliaAXOR Drain
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)54
    • Larghezza (mm)72
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.61
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Classificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Codice UNSPSC40141719
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descrizione Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numero OmniClass23-31 17 29
    • Titolo OmniClassShower Drains
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Cina