Pubblica i tuoi prodotti
42529USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
42529USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
    AXOR

    42529USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting

    AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 42529001 Chrome

      - 42529141 Brushed Bronze

      - 42529671 Matt Black

      - 42529341 Brushed Black Chrome

      - 42529251 Brushed Gold Optic

      - 42529701 Matt White

      - 42529801 Stainless Steel

      - 42529821 Brushed Nickel

      - 42529831 Polished Nickel

      - 42529951 Brushed Brass

      - 42529991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, wall installation flange
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico42529USA
    • Famiglia di prodottoFinish set shower drains
    • Gruppo di famigliaAXOR Drain
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-01-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)2.5
    • Larghezza (pollici)3.11
    • Profondità (pollici)47.25
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)4.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Classificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Codice UNSPSC40141719
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descrizione Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numero OmniClass23-31 17 29
    • Titolo OmniClassShower Drains
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti