Pubblica i tuoi prodotti
45712USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions
45712USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions
    AXOR

    45712USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 45712001 Chrome

      - 45712251 Brushed Gold Optic

      - 45712341 Brushed Black Chrome

      - 45712671 Matt Black

      - 45712701 Matt White

      - 45712821 Brushed Nickel

      - 45712951 Brushed Brass

      Specification:

      • 2 functions and 1 additional outlet

      • comfortable turning on / off of consumers with large Select-paddle

      • simultaneous use of several outlets

      • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions, ceramic valves 90°

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection

      • non-return valve

      • connection type: basic set

      • min. operating pressure: 1 bar

      • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico45712USA
    • Famiglia di prodottoAXOR One
    • Gruppo di famigliaShower thermostat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)271
    • Larghezza (mm)120
    • Profondità (mm)67
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)4.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti