Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Edge exp.therm bm 3o USA chr
AXOR

AXOR Edge exp.therm bm 3o USA chr

AXOR Edge Thermostat for exposed/ concealed installation for 3 functions
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 46140001 Chrome - 46140131 Polished Bronze - 46140301 Polished Red Gold - 46140331 Polished Black Chrome - 46140991 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • Select push-button on/off control for 3 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • shelf made of safety glass • shelf finish: frosted grey glass • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, Rain large
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico46140001
  • Famiglia di prodottoAXOR Edge
  • Gruppo di famigliaShower thermostat
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3
  • Larghezza (mm)17.13
  • Profondità (mm)5.38
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)10.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011329
  • Nome ETIMShower mixing tap
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures