Pubblica i tuoi prodotti
AXOR MyEdition Bath spout 47410600
AXOR MyEdition Bath spout 47410600
    AXOR

    AXOR MyEdition Bath spout 47410600

    AXOR MyEdition Bath spout

    PERSONAL STATEMENT IN PERFECTION

    Setting oneself apart. Gratifying the need for uniqueness. Striking out in a new direction. This is what AXOR MyEdition stands for. Clear, linear design sets the stage for personal creativity. With a wide range of plates. Available in exclusive materials upon request. Individualization. In perfection. Design: PHOENIX

    Voce di capitolato
    • · projection 176 mm · wall-mounted · plate of glass made of safety glass · flow rate: 20 l/min · connection dimension: DN15 · spray type: normal spray
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico47410600
    • Famiglia di prodottoAXOR MyEdition
    • Gruppo di famigliaBath fillers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.175
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_45_90
    • Descrizione Uniclass 2015Wastewater and water mixer products
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Numero OmniClass23-21 23 27
    • Titolo OmniClassResidential Waste Disposal Units
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures