Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL
AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL
    AXOR

    AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL

    Raindrain Complete set waste set 90 XXL
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 60031000 Chrome - 60031020 Polished Chrome - 60031130 Polished Bronze - 60031140 Brushed Bronze - 60031250 Brushed Gold Optic - 60031260 Brushed Chrome - 60031300 Polished Red Gold - 60031310 Brushed Red Gold - 60031330 Polished Black Chrome - 60031340 Brushed Black Chrome - 60031800 Stainless Steel Optic - 60031820 Brushed Nickel - 60031830 Polished Nickel - 60031930 Polished Brass - 60031950 Brushed Brass - 60031990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • drainage capacity 51 l/min at 15 mm water level • waste pipe Ø 50 mm • opening for cleaning • material siphon: plastic • material of drain plug: stainless steel
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico60031000
    • Famiglia di prodottoAXOR Raindrain
    • Gruppo di famigliaBasic set for waste systems shower
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)560
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_55_96
    • Descrizione Uniclass 2015Waste water outlets and plugs
    • Codice CSI MasterFormat 201433 37 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Overflow Control
    • Numero OmniClass23-31 00 00
    • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
    • Codice CSI UniFormat IID2090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia