Pubblica i tuoi prodotti
ETASUN pannello solare piano
Baltur
Archiviato

ETASUN pannello solare piano

  • Collettore solare piano.
  • Circolazione forzata.
  • Design slim.
Voce di capitolato
  • Il nuovo collettore EtaSun con una altezza di soli 55mm si presenta elegante su tutti i tipi di tetto diventando componente integrante sia per appoggio che per incasso.

    - Design slim.- Per esterno ed incasso (solo mod. 20V).- Connessioni rapide ad innesto.- Facilità di installazione.- Utilizzabile anche su sistemi drain-back.

    Assorbitore

    • Costituito da una piastra in alluminio altamente selettivo e di un meandro di rame con i collettori di distribuzione di grandi dimensioni (collegamento fino a 15 collettori).

    Sistema di connessione rapido

    • Grazie ad un semplice innesto, facilitano l’installazione e allo stesso tempo garantiscono sicurezza e tenuta.

    Dimensioni

    • I collettori EtaSun sono disponibili in versione verticale da 2 mq ed in versione verticale/orizzontale da 2,5 mq
    • Leggero per un facile montaggio
    • L’estrema leggerezza dei moduli (modulo da 2 mq soli 29 kg; modulo da 2,5 mq soli 36 kg) ne rende estremamente semplice e sicura la movimentazione.

    Accessori

    • La gamma accessori è studiata con la massima attenzione, per permettere una semplice configurazione del sistema, garantire estetica e sicurezza all’installazione.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoETASUN
  • Famiglia di prodottoHeating
  • Gruppo di famigliaThermal unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioRame
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Solare termico
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Nome UNSPSCSolar power plants
  • Codice UNSPSC26131507
  • Codice Uniclass 2015En_70_10_80
  • Descrizione Uniclass 2015Solar panel fields
  • Codice CSI MasterFormat 201423 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Solar Energy Heating Equipment
  • Numero OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Titolo OmniClassSolar Panels