Pubblica i tuoi prodotti
Tenda Tradizionale
Tenda Tradizionale
Tenda Tradizionale
Tenda Tradizionale
Tenda Tradizionale
Tenda Tradizionale
    BANDALUX

    Tenda Tradizionale

    3.9 su 5 stelle3.9(59 recensioni)

    Protezione solare dallo stile classico e atemporale

    Le tende tradizionali Bandalux presentano proprietà ignifughe, termiche ed acustiche. Per questo sono adeguate per edifici pubblici come strutture alberghiere, scuole, sale per proiezioni, palestre, ecc. che devono soddisfare le normative dell'edilizia.

    Sono soluzioni eleganti di grande valore estetico che si possono abbinare ad altri sistemi come la tenda rullo o il pannello giapponese. Sono sistemi particolarmente adeguati per grandi finestre che si adattano sia a superfici rette che curve e si utilizzano anche per separare ambienti.

    Nell'installazione esterna, disponibile con tessuto Polyscreen® per pergole o sottoportici.

    Voce di capitolato
    • Bandalux draperies to add textures, colours and translucence to any space and is also compatible with other systems. [.] [With Trazer decorative cover in [textured white.] [anodised aluminium].

      Indoor installation with [ceiling] [wall] mounting system on a straight Estrada extruded aluminium track. System with class 3 durability according to EN13120: 10,000 extensions and 10,000 retractions.

      Aluminium and AiSi 316 stainless steel metal components with anti-corrosion coating to ensure compliance with EN13120, Class 2. The fabric is retracted with a [side stacking] [opposite side stacking] [stacking on both sides]. Crafted with [ripple fold] [flat pleat] [table pleat] [normal pleat] [two-finger pinch pleat] [two-finger European pinch pleat] [three-finger European pinch pleat]. 3-year warranty.

      Control system: [manual] [manual with [122cm] [152cm] [183cm] wand] [manual with cord that incorporates a child safety device in compliance with European standard EN 13120] [silent motor and chain drive with noise-reducing elastomer-coated chain. Built into and concealed in the Estrada track with [radio and manual] [switch and manual] drive.]

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocurtains-draperies
    • Famiglia di prodottoCurtains | Draperies
    • Gruppo di famigliaCurtains | Draperies
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-09-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Curtains and screens
    • Codice CSI MasterFormat 201412 22 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Draperies
    • Numero OmniClass23-17 21 13 13
    • Titolo OmniClassCurtains and Drapes